EH - Dobradiças com Montagem de Superfície
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.
![EH - Dobradiças com Montagem de Superfície EH - Dobradiças com Montagem de Superfície](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EH-Surface-Mount-Hinges-968x432.jpg)
Projetadas para instalação permanente, as dobradiças EH podem suportar portas e batentes com encaixe para dobradiças em ângulo reto ou no mesmo plano.
- Todos os modelos permitem a rotaçÃo da porta a 180 graus
- Modelos com instalaçÃo através de parafusos ocultos, para maior resistência contra vandalismo e melhor visual final
- Modelos com furaçÃo escareada permitem a instalaçÃo por meio de furo cego ou com parafuso e porca em portas e batentes de praticamente qualquer espessura
- Dobradiças com ponto de pivotamento deslocado garante o máximo acesso ao interior do painéis e permite a rotaçÃo da porta a 180 graus, mesmo em aplicações com portas pouco espaçadas
- Modelos de dobradiças constituídas de várias partes permitem a montagem de cada lado em separado
- Pinos fabricados em aço inox garantem proteçÃo contra corrosÃo
- Disponível com acabamento cromado, pintura a pó preta e outros revestimentos a pó na cor desejada
- Várias configurações disponíveis com construçÃo em aço inox 316
- Disponível em múltiplas opções de material e tamanho
Carga máxima de trabalho (axial e radial): de 1330 N a 5000 N
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: