EH-5B-4W4-20

Dobradiças externas, 40 mm Size, com furos de montagem, Poliamida 6, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6
Acabamento Preto
Cor / Aparência Preto
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Série 40
Comprimento 40.00
Classe EH - Dobradiças com Montagem de Superfície
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.