EH-DHFMS-40

Dobradiça de montagem em superfície, 40 mm Dimensão, com furos CSK para montagem, Aço inoxidável fundido, Eletropolido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Eletropolido
Cor / Aparência Preto
Instalação Instalação com parafuso
Série D series
Modelo de dobradiça Butt Hinge
Comprimento 40.00
Classe EH - Dobradiças com Montagem de Superfície
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.