EH-7E-6G9-50
Dobradiça de montagem em superfície, 60 mm (2.36 in) Dimensão, com pinos de montagem, Zamac, Revestimento a pó, Preto
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Instalação | Prisioneiro e porca |
Série | Série 60 |
Classe | EH - Dobradiças com Montagem de Superfície |
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão