EH-7A-6V6-50

Dobradiça de montagem em superfície, 60 mm (2.36 in) Dimensão, com furos de montagem, Zamac, Revestimento a pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Série 60
Classe EH - Dobradiças com Montagem de Superfície
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.