AV:チルト/スイベル ディスプレイマウント(K シリーズ)

AV-D30-7K チルト/スイベルディスプレイマウント(Kシリーズ)は、他に類を見ないチルト/スイベル機能を提供し、最小限の操作力で様々な角度に傾けることが可能です。マウントを固定する精密に設計された結合部により、ディスプレイのズレを防ぎ、確実な位置ぎめを実現します。いったん位置が決まれば締めたり緩めたりする必要はありません。長期使用を実現する安定した動作が検査により実証されています。
AV:チルト/スイベル ディスプレイマウント(K シリーズ)
Kシリーズは、チルトとスイベル機能のみを必要とするお客様のために設計されました。通常の用途だけでなく厳しい環境下でもディプレイの位置ぎめが可能です。精密に設計された結合部により、調整のため頻繁に締めたり緩めたりする必要がなく,ディスプレイのズレを妨げ確実に固定します。12インチから23インチのモニターに対応するVESA規格に適合するモニター取りつけ寸法で,調整後にお届けしますのでトルク調整は不要、トルクは操作力に合わせてカスタマイズも可能です。
  • スムースな操作感を実現した一体型位置ぎめ機構
  • 調整/メンテナンスフリーを実現した高い必要性
  • 取りつけが簡単/長寿命
  • 12インから23インチモニターの殆どへ利用可能
  • 色は2色(カスタマイズも可能)
  • 取りつけはカスタマイズも可能
  • 操作力もカスタマイズ可能
  • 最適重量範囲 1 kg (2.2 lbf) から 10 kg (22 lbf)。モニターアームサイズ選定ガイドをご覧ください。
  • VESA MIS-D、100、 C 適合

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

AV:チルト/スイベル ディスプレイマウント(K シリーズ)

表示方法 リスト

73の商品1-40

降順
  1. AV-D40-13K164-50

    Latch

  2. AV-D40-13K162-50

    Latch

  3. AV-D32-10K141-50

    Latch

  4. AV-D32-10K161-50

    Latch

  5. AV-D40-13K162-76

    Latch

  6. AV-D32-10K142-50

    Latch

ページ