DZUSプッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー

DZUSプッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー

製品の機能と利点

Wシリーズ - より長いアーム長で移動範囲を拡張した高さ調整機能付きダブルアーム
  • 垂直方向にモニターを自在に調整可能
  • 長い2関節アームでより広い移動範囲に対応したダブルアーム
  • より少ない力でのアーム操作を可能にする位置決め技術を搭載
  • 使用中の定期的な調整やメンテナンスが不要な高い性能信頼性
  • 一体型ケーブル格納カバーですっきりとした外観
  • 短時間で取付可能で、長期製品サイクルにわたり使用可能
  • モニター重量最大10kgまで対応

利用可能なオプション

  • 色: 2色(カスタム色も対応可
  • プッシュボタン式のロック機構オプション

標準と仕様

  • 最適重量範囲1 〜10 kg 
  • VESA MIS-D、100、C規格準拠
製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

DZUSプッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー

表示方法 リスト

5 注文

降順
d5f42ff278708321270e3c7bd92b4cec6c6cb89d14c5e13925fc7a7edac41ae2 18.216.21.140
please type in at least 2 letters...
Loading...