D8:DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ
![D8:DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ D8:DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/D8-DZUS-PANEX-Quarter-Turn-Fasteners-968x432.jpg)
精密な适合、外観、强度、多数のスタッドサイズ、スタイル、リセプタクルにより、1/4回転のクイックアクセスファスナ制品ラインは、幅広い用途向けのNo.1制品となっています。精密な圧延により、少量から中程度の注文量でも完璧な适合を実现します。さまざまな表面仕上げスタイルが、あらゆる用途で外観を引き立たせます。
- 多様な取付构成と用途を満たす多くのサイズとスタイル
- 组立て时间とコストを最小限に抑えるスナップイン型とクリップオン型リセプタクル
- ぴったりとしたグリップ耐性を持つ适合性を実现するスプリングスティールリセプタクルのクリップ
- 软质金属や热可塑性プラスティックの材质に适した表面取りつけプレスイン型リセプタクル
- 材质の厚さの合计0.7mmから32.4mmまでに适合するリセプタクルを持つ种々様々なヘッドスタイルや长さを组み合わせたスタッド
- 4 mm、6mm、9mmのスタッドサイズをご用意
- スティール、ステンレススティール材质をご用意
- 様々な仕上げオプションをご利用いただけます(クロメート处理亜铅板、黒色クロメート处理亜铅板、光沢のあるクロム)
- 屋外使用向けの耐食性ステンレススティール仕様
品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む