69:爪の位置を示す矢印付デザインのカムラッチ
お使いのエンクロージャの外側に、このシンプルなノブアクチュエータデザインをお選びいただくと、調整式ノブの高さ、幅広いグリップ調整、確実な固定を示すために停止する確動クリックなど多くの性能強化を得られます。右手操作にも、左手操作にも同様のモデルをご利用いただけます。
![69:爪の位置を示す矢印付デザインのカムラッチ 69:爪の位置を示す矢印付デザインのカムラッチ](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/69-Arrowhead-Pawl-Indicator-Design-Cam-Latches-968x432.jpg)
黒のナイロンノブにある矢印により、ラッチの位置を目で確認でき、90度回転のそれぞれの最高値で止めるためのクリックを補います。
- オープンとクローズ位置の両方でわずかなプルアップで完全な戻り止めを実現 時計回り、または反時計回りに回転させて操作するため、右手操作(タイプ「A」)または左手操作(タイプ「B」)を可能のするために同一モデルを取りつけられます リバーシブルの爪により、幅広いグリップ調整が可能 簡単な単穴取りつけ パネルからのノブの高さは調整可能
- 様々なパネルの厚さとグリップレンジに適合する3つのサイズをご用意