51/53/58:拘束ねじ
これらのねじと拘束ねじは、美しい艶出し仕上げと充分なシャフト長をもち、あらゆるパネル厚さに対応して、フレームのねじ切りレセプタクルに合います。ねじが外れたときにねじ本体を格納するばね付き、ばね無しの両方があります。
各ねじのサイズは、全長やねじの握れる部分に影響しますが、様々なパネル厚に適応できるよう、多数のスタンドオフの形状を備えています。
- ていねいに艶出ししたラージノブは傷のない美しい仕上げ パネル上でつかみ易い伸びたシャフト ステンレススティールデザインはすべて耐蝕性あり 53クラスは完全に格納できるスプリングエジェクトねじあり 直穴または面取り穴への2種類のフレアイン取りつけ
- 光沢ある艶出しステンレススティールまたは黒のねじとスタンドオフ付き スタンドオフを広げ、リテーナーリングを加えるためのファスナーサイズごとの特殊取りつけ工具
品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む