AV - Soporte de montaje inclinable (Serie T)

El Soporte de Montaje Inclinable AV (Serie T) de Southco proporciona la tecnología de posicionamiento integrada con la sola característica de inclinar la pantalla, para adaptarse a diferentes usuarios y a diferentes condiciones de iluminación. El soporte puede inclinarse en diferentes ángulos, con un esfuerzo de funcionamiento mínimo para un posicionamiento preciso. Diseñado con o sin muelle de contrapeso integrado, la Serie T proporciona un posicionamiento sin esfuerzos y una excelente facilidad en su limpieza. La Serie T presenta una probada tecnología integrada que elimina la necesidad de un mantenimiento y reajuste constantes.

AV - Soporte de montaje inclinable (Serie T)
La Serie T permite un posicionamiento de inclinación sin esfuerzo a clientes que solo necesiten la funcionalidad de inclinación en sus aplicaciones. Una vez posicionada, la estructura permanece segura, sin apriete, desapriete o mantenimientos adicionales. Un ciclo de vida probado y repetido asegura una utilización de confianza a largo plazo.
  • Una inclinación fiable permite un posicionamiento de pantallas sin esfuerzo y opciones de ángulo de inclinación infinitos
  • El contrapeso integrado permite una limpieza y mantenimiento fáciles
  • La tecnología de posicionamiento integrada proporciona tanto precisión como control al operario
  • Su ciclo de vida, fiable y repetido, elimina la necesidad de mantenimiento o ajustes
  • Dos colores diferentes (también personalizables)
  • Tres esfuerzos de funcionamiento estándar (también personalizables)
  • Estructura de montaje para pantallas
  • Disponible en modelo básico o con contrapeso torsor
  • Cumple con la normativa Vesa MIS-D, 100, C
  • Rango de peso óptimo: Entre 1 Kg y 10 Kg.

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AV - Soporte de montaje inclinable (Serie T)

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 54

Establecer dirección descendente
  1. AV-D25-2T0110R-50

    Latch

  2. AV-D25-2T035F-76

    Latch

  3. AV-D25-2T035F-50

    Latch

  4. AV-D25-2T0110F-50

    Latch

  5. AV-D25-2T065F-50

    Latch

  6. AV-D25-2T050R-50

    Latch

  7. AV-D25-2T065F-76

    Latch

  8. AV-D25-2T050F-50

    Latch

  9. AV-D25-2T095R-76

    Latch

  10. AV-D25-2T080F-76

    Latch

  11. AV-D25-2T095R-50

    Latch

  12. AV-D25-2T035R-50

    Latch

  13. AV-D25-2T080F-50

    Latch

Página
por página