Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD permettant une installation intuitive et sans outil

Southco Resource Center

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD permettant une installation intuitive et sans outil

Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD permettant une installation intuitive et sans outil

Southco a introduit un nouveau produit à sa gamme populaire de mécanismes d'insertion-éjection P7, conçu pour le format de disque de stockage statique à semi-conducteurs (SSD) utilisé dans le secteur des télécoms et des centres de données. Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 permet une opération intuitive et sans outil ainsi que l’installation et le retrait simples de cartes PC.

Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 de Southco peut être facilement installé en l’insérant dans la carte PC et en le tournant à 90 degrés pour le mettre en place. La carte PC peut être mise en place en appuyant dessus et en la poussant pour la fermer. Facilement retiré en appuyant sur un bouton, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 est doté d’une conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations.

L’opération sans outil est une priorité en matière d’installation d'accessoires de carte PC. Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD satisfait à ce critère grâce à un processus d’installation simple et intuitif. Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 est facile à utiliser à chaque étape, de l’installation au retrait. Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 complète également la conception industrielle avec un bouton personnalisable qui peut être assorti en fonction des préférences de l’application.

Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de matériel d’entreprise de Southco, rendez-vous dans notre électroniques.

Voir les ressources liées à ce sujet