EM - Réceptacles électroniques
Cette solution d’accès “nouvelle génération” offre dans un même composant, le confort de l’accès électronique et la fermeture par poussée. Grâce à son faible coût d’installation, sa conception compacte et ses diverses possibilités d'installations, c’est une solution économique pour les applications nouvelles ou mises à niveau, quels que soient le style et la taille des armoires, petites ou grandes.

Conçue comme complément de loquet mécanique, la gâche électronique E-Keeper offre une polyvalence accrue pour un grand choix d'applications de type armoire étant donné que l'actionnement électronique se situe au niveau de la gâche plutôt que du loquet.
- Permet la transition d'un accès mécanique à électronique sans révision de la conception de l'armoire, sans logiciel complexe et sans investissement technique ou financier majeurAccepte les signaux d'un éventail de dispositifs d'entrée spécifiés par l'utilisateur : clavier numérique, carte à bande magnétique, télécommande miniature RF, systèmes de sécurité en réseau, etc.Les signaux électroniques trouvent les applications suivantes : surveillance électronique, télésurveillance, historiques, alarmesL'unité montée sur châssis protège le câblage à l'intérieur de l'armoire, évite toute détérioration à la suite d'ouvertures/fermetures répétitives de la porteEn associant la gâche électronique E-Keeper à un loquet mécanique à serrure, on dispose d'une option sécurisée d'accès prioritaire manuelLe plan incliné du pêne assure une fermeture par poussée quel que soit le type de loquet utiliséL'option de montage invisible garantit une présentation extérieure nette et met un éventuel point d'accès à l'abri du vandalismeCompatible avec un éventail de loquets mécaniques montés sur portePeut s'utiliser pour les applications de verrouillage multipoints, où toutes les gâches électroniques E-Keeper sont actionnées par un même signal
- Les différents formats de gâche E-Keeper conviennent à des angles de montage de 90°, 180° ou 270° par rapport au loquet de porte
- Un kit d’orientation permet d’adapter le dispositif à l'environnement de l’application
- Une version avec montage latéral est prévue pour les panneaux de faible hauteur
- Option 24 volts disponible
- Un faisceau électrique peut être inclus avec le loquet
- Un signal de sortie (12 V, 500 mA) est prévu pour indiquer la position de la came rétractée ou pour informer d'une erreur provenant du loquet.
- Charge admissible maximum : 100 livres – charge électrique maximum : 25 livres.
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetVous êtes ici EM - Réceptacles électroniques
-
-
- No more items to load