SC - Système de verrouillage électronique autonome

Le système de verrouillage électronique autonome SC de Southco associe un dispositif de contrôle d’accès, un verrou électronique, une commande prioritaire électrique et une alimentation dans un même produit. Disponible avec contrôle d’accès par clavier ou RFID, ce système alimenté par piles AA allie une conception ergonomique élégante à un montage instantané. Il procure un verrouillage électronique fiable convenant à des applications diverses et simplifie le passage de l’accès mécanique à l’accès électronique.

SC - Système de verrouillage électronique autonome

Le système de verrouillage électronique autonome se caractérise par une conception intégrée et se monte aisément dans une découpe de panneau standard, ce qui simplifie l’intégration d’une solution d’accès électronique à la conception de l’armoire et évite d’avoir à effectuer le câblage ou la connexion de composants distincts.

  • Une commande prioritaire électrique exclusive
  • L’absence de clé simplifie le contrôle d’accès
  • Une conception intégrée permettant une intégration plus facile et l’ absence de câblage
  • Fonctionne avec trois piles AA
  • Une touche de programmation pour un enregistrement simple et rapide
  • Une grande longévité de piles étant donné la faible consommation de courant du système
  • Un voyant LED visible pendant la programmation et en service
  • Le mécanisme de verrouillage à came fiable est compatible avec de nombreuses conceptions d’armoire
  • Un montage vertical ou horizontal
  • Options de contrôle d’accès : clavier ou RFID
  • Verrouillage un point ou multipoints disponible pour les applications comportant plusieurs armoires
  • Couleurs personnalisées disponibles
  • Rajout possible de logo client
  • Compatible avec les découpes de panneau 25 x 150 conformes aux normes industrielles en cours

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici SC - Système de verrouillage électronique autonome

Afficher en Grille Liste

27 Articles

Par ordre décroissant
  1. SC-A10-10

    Latch

  2. SC-A20-10

    Latch

  3. SC-A30-10

    Latch

  4. No more items to load
0b67d0e55572dc0bba64cc7befc15f5976725b05d40c325790f16857ba826eb2 3.137.171.217
please type in at least 2 letters...
Loading...