96 - Charnières amovibles dégondables
Les charnières Southco 96 permettent la dépose simple, rapide et sûre des portes sans outil. La configuration non dégondable permet un montage fixe des portes le cas échéant et les charnières sont proposées dans un éventail de styles pour répondre à différentes applications. Les élégantes finitions en acier inoxydable, chrome satiné et chrome poli rehaussent l'esthétique de l'application. La gamme 96 offre aux concepteurs un grand choix au niveau du design et une solution qui reste économique.
![96 - Charnières amovibles dégondables 96 - Charnières amovibles dégondables](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/96-Removable-Lift-Off-Hinges-968x432.jpg)
Les charnières 96 sont disponibles dans un choix de types de montage – en ligne, déporté, en façade ou affleurant – en fonction de la construction de l'armoire ou pour obtenir une présentation extérieure plus nette.
- Dépose rapide et aisée de la porte
- Solution économique, montage simple et intuitif
- Visserie de montage invisible pour une présentation nette et professionnelle
- Styles variés pour répondre à différentes applications
- La conception à compression réglable (série 570) permet un ajustement total de 5 mm pour prendre en compte les tolérances de l'application et les variations au niveau du joint
- Choix de matériaux et de finitions dont chrome brillant, revêtement poudre noire, chrome satiné et acier inoxydable poli. Couleurs personnalisées possibles pour répondre aux exigences de l'application
- Disponibles avec articulation en ligne ou déportée
- Choix de matériaux : plastique, zinc, aluminium, acier, chrome et acier inoxydable
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: