68 - Loquets à poignée en T et à anneau

Permet de disposer d’un grand loquet offrant une bonne prise en main, avec des dimensions supérieures de déport par rapport au châssis, pour une utilisation aisée du loquet en milieu industriel. Les grandes poignées facilitent la préhension, même utilisées avec des gants. La rotation à 90° assure un accès simple et rapide. Toute la visserie de montage est interne, d’où un aspect extérieur plus net.
68 - Loquets à poignée en T et à anneau
Ces poignées de loquet surdimensionnées à la finition polie soignée offrent élégance, facilité de préhension et performances de qualité et conviennent à la plupart des applications de type armoires.
  • Les composants de montage sont situés à l'intérieur du panneau pour un aspect net en façade
  • Le même modèle propose un fonctionnement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour une utilisation à droite ou à gauche
  • Adaptable pour un verrouillage sur un ou trois points
  • Les options came droite et came déportée offrent un grand choix de serrages
  • Possibilité de commande depuis l'intérieur
  • Plusieurs finitions disponibles

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 68 - Loquets à poignée en T et à anneau

Afficher en Grille Liste

13 Articles

Par ordre décroissant
par page