E6/ST:コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ

サウスコのコンスタントトルクポジションコントロールの製品ラインは、可動域全体で一定のトルクを備えており、ユーザがドア,ディスプレイおよびその他の取りつけ部品を簡単に位置ぎめでき、完全に開いた状態・完全に閉じた状態・あるいはその間のあらゆる角度で確実に保持できることを可能にします。ヒンジは、様々な業界でのアプリケーションを満たすために、さまざまなサイズ・素材・およびトルクレンジをご用意しています。
E6/ST:コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ

E6 / STクラスでは、ヒンジ部品を適切な位置で保持する為の2次サポートの 必要性はありません。

  • トルク出荷前に予めセットされ、調整の必要なし
  • 振動または動的荷重下でゼロドリフトおよびバックラッシなし
  • 屋内および屋外の使用に適した堅牢な構造
  • 多様な荷重に対応する様々なサイズおよびトルクレンジ
  • 追加費用なしの簡単な統合および単純な据えつけ
  • 耐摩耗サテンクロム処理を含む広範囲な外装スタイルが入手可能
  • スルーホールおよび後部/表面に露出しない取りつけのオプション
  • アプリケーションのデザインにマッチする様々なの色および仕上げが選択可能
  • 簡単な持ち上げ動作のための非対称トルクが選択可能
  • トルクレンジの追加・色・および仕上げの可能性についてはサウスコにお問い合わせください
  • 用途に合わせて選べる材質:ステンレス鋼、プラスチック、アルミニウム、ダイカスト亜鉛
  • トルクは単方向のみ
  • 長ハウジングバージョン:2ヶ所のヒンジを1ヶ所に置き換え可能(用途に依る)
  • 長寿命で、20,000サイクルで規定トルク値の±20% 以内に留まります
  • ヒンジの抵抗は、最大12.4N.m(110 in-lbf)まで設定可能

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

E6/ST:コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ

表示方法 リスト

479の商品1-40

降順
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. E6-10E-230-50

    Latch

  3. E6-10-6110F0-50

    Latch

  4. E6-10-695R0-50

    Latch