D5:DZUS®Panel Lineクォーターターン・ファスナ

サウスコDZUS® D5 Panel Lineクォーターターン・ファスナはフレアインスタッド・アセンブリの設計と機能が特徴で、コンポーネントの落下や紛失を未然に防ぎます。耐久性と素早いアクセスを考慮してデザインされたDZUS® D5 Panel Lineクォーターターン・ファスナは様々な業種の厳しい用途に対応できるよう正確かつ安全な機能と耐振性を提供します。サウスコは航空宇宙認可要求条件に適合する航空宇宙品質D5パネルライン・クォーターターンファースナに加えて、幅広い高機能性DZUS®D5ファースナ製品を提供しています。

D5:DZUS®Panel Lineクォーターターン・ファスナ

この製品はフレアカップばねとスタッドで構成されたアセンブリ品で、機器パネルにしっかり組み込まれます。

  • 厳しい用途に対応できる高強度と高耐振性
  • フレアインアセンブリはコンポーネントの落下や紛失を防止
  • 様々なパネル厚さに応じてフレアの長さを選択
  • ツールによるアクセス制限締結状態の表示
  • 多様なリセプタクルから選択
  • 航空宇宙産業向けの仕様も可能

耐振動性、高強度(サイズ、材質と用途設計により異なる)、鋼またはステンレス鋼、仕上げ各種

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

D5:DZUS®Panel Lineクォーターターン・ファスナ

表示方法 リスト

14 注文

降順