C2-42-105
Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Herramienta, Cabeza tipo Phillips, 1-8mm Panel, 1-24mm Espesor, Sellado, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
Integrated Bumper | No |
---|---|
Material | Aleación de zinc |
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Herramienta |
Sellado | Sí |
Tipo de espesores | Ajustable |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Serie | Estándar |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
Perfil | Enrasado |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Embalaje | Individually Packaged |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Clase | C2 - Cierres de palanca |
Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.
Escribir Tu Propia Revisión