V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch
El diseño Versa Latch incorpora un muelle de torsión externo para ajustarse a las irregularidades dimensionales entre el panel y el bastidor, en aplicaciones donde el cierre y el retén se sitúan en el mismo plano. Esta variación incorporada considera irregularidades o cambios en el panel o junta aislante a lo largo del tiempo.
![V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/V2-V3-V4-Versa-Latch-Series-Draw-Latches-968x432.jpg)
Múltiples tamaños de cierre, disponibles en múltiples materiales, se ajustan a diferentes variaciones de dimensiones entre panel y bastidor en cada aplicación.
- La placa de sujeción con muelle incorporada compensa hasta 2,3 mm en irregularidades por la junta de estanqueidad
- El amplio rango de tamaños de cierre permite una amplia variedad de configuraciones de cierres y retén
- Opciones de seguridad disponibles para evitar posibles forzaduras
- Modelos disponibles en acero inoxidable
- Opción para candado disponible en modelo pequeño con pletina corta
- Opción para precinto con alambre disponible en modelo pequeño con pletina corta
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: