SC - Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico

El Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico SC de Southco combina un dispositivo de control de accesos, una cerradura electrónica, un desbloqueo eléctrico y una fuente de alimentación en una única unidad. Este sistema, accionado por pilas AA, está disponible con un teclado o con accesos por RFID, y presenta un elegante diseño ergonómico y una gran reducción de tiempo en su montaje. El sistema presenta un accionamiento de cerradura completamente electrónico para una gran variedad de aplicaciones, simplificando la sustitución de cierres mecánicos por cierres con acceso electrónico.

SC - Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico

El Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico presenta un único conjunto que puede instalarse fácilmente en un taladro de panel estándar, simplificando la integración de una solución electrónica de acceso en el diseño de armarios, y eliminando además la necesidad de cableado o la conexión de componentes por separado.

  • Función de anulación eléctrica única
  • Entrada sin llave que simplifica el control de accesos
  • Conjunto con un único componente que permite una integración más fácil, sin cables
  • Funcionamiento mediante 3 pilas AA
  • Llave de programación que ofrece una inscripción de registros rápida y simple
  • Funcionamiento con baja energía que amplía el intervalo de sustitución de las pilas
  • Indicador LED que proporciona información visual durante la programación y el accionamiento
  • Mecanismo de trinquete seguro que se adapta a múltiples diseños de armarios
  • Installation horizontal o vertical
  • Disponible con opción de control de accesos con teclado o por RFID
  • Disponible con uno o múltiples puntos de cierre para adaptarse a múltiples armarios
  • Colores personalizados disponibles
  • Posibilidad de añadir logotipos personalizados
  • Se ajusta a una preparación de panel con taladro estándar de la industria de 25 x 150 mm

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando SC - Conjunto Compacto de Sistema de Cierre Electrónico

Ver como Parrilla Lista

27 artículos

Establecer dirección descendente
  1. SC-A10-10

    Latch

  2. SC-A30-10

    Latch

  3. SC-20-1000-10

    Latch

  4. SC-A20-10

    Latch

  5. SC-20-1001-10

    Latch

  6. SC-13-1000-10

    Latch

  7. SC-53-1001-10

    Latch

  8. SC-13-1001-10

    Latch

  9. SC-53-1000-10

    Latch

por página