P7 - Mecanismos de Inserción / Expulsión
Diseñados para aseguras módulos electrónicos más grandes y más pesados que una tarjeta en línea o unta tarjeta de circuito impreso, estos mecanismos insertan y liberan módulos con un simple movimiento. También se encuentran disponibles incluso con útil de seguridad para satisfacer las necesidades de la industria para accesos restringidos.
![P7 - Mecanismos de Inserción / Expulsión P7 - Mecanismos de Inserción / Expulsión](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/P7-Inject-Eject-Mechanisms-968x432.jpg)
El diseño de trinquete-tirador proporciona un mecanismo de palanca para grandes aplicaciones. Presenta un recorrido lineal de ajuste de 10 mm entre las posiciones de apertura y cierre completos. El movimiento de cierre acopla el trinquete en el bastidor y tira de él firmemente. El movimiento de apertura separa la puerta del bastidor, liberando el trinquete del bastidor
- No se necesitan herramientas para su instalación: el mecanismo se acopla al panel exterior o a la puerta de una forma rápida y sencilla mediante un retén tipo clip
- Disponibles en tres tamaños diferentes para acomodar paneles con un espesor entre 0,9 mm y 3,2 mm
- Disponibles en modelos con y sin útil de seguridad
- El modelo con útil de seguridad presenta una carga recomendada máxima a soportar mayor de 400 N a una temperatura ambiente de 20 ºC
- Estos mecanismos están probados para más de 200 ciclos de inserción/expulsión con una carga de 300 N a una temperatura ambiente de 25 ºC
- Disponibles con cierre secundario para asegurar el tirador y proporcionar una mayor resistencia a los golpes y vibraciones, a la vez que se mantiene la ventaja de un acceso sin útiles
- Disponibles también con útil de seguridad (utilizando un cierre de 1/4 de vuelta con cabeza tipo Phillips Nº 1) cuando se requiera satisfacer la normativa en seguridad correspondiente
- Clasificación de resistencia a la llama: UL94-VO
- El modelo con útil de seguridad cumple las normas UL 1950, IEC 950, y EN 60950 para accesos restringidos
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos