E8 - Cierres de tracción Serie Ajustable
Ajustabilidad, durabilidad, un perfil bajo y la tornillería de montaje completamente oculta hacen de este cierre una gran elección para armarios visibles y sujetos a mucho tráfico. Su elegante aspecto no transmite su resistente funcionamiento, a la vez que sus materiales resistentes a la corrosión le hacen ideal para cualquier aplicación coplanaria, tanto interior como exterior.
![E8 - Cierres de tracción Serie Ajustable E8 - Cierres de tracción Serie Ajustable](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/E8-Adjustable-Style-Draw-Latches-968x432.jpg)
Su cuerpo de cierre en nylon reforzado con fibra de vidrio y su tapa en acetal hacen que sea una opción atractiva y extremadamente resistente para una amplio rango de aplicaciones. Su mecanismo de ajuste incorporado simplifica los reajustes de apriete para obtener el ajuste perfecto.
- Ajuste de la fuerza del cierre mediante la tuerca de ajuste, con un recorrido total de 7,9 mm
- Su diseño de perfil bajo sobresale sólo 17 mm en posición cerrada
- El cuerpo del cierre oculta todos los componentes de trabajo en posición cerrada
- El mecanismo excéntrico over-center proporciona un cierre seguro, evitando aperturas accidentales debidas a golpes o a vibraciones
- Todos los materiales resistentes a la corrosión, ideal para aplicaciones interiores y exteriores
- La capacidad de ajustar la fuerza de cierre está incorporada en el propio cierre
- Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB
- Carga de trabajo máxima: 1.560 N
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: