61 - Serie universal para armarios
La economía y la eficacia son las características de este versátil cierre, diseñado para aplicaciones ligeras. Su instalación es sencilla, con una simple taladro redondo en el panel y un retén a presión. El ajuste es rápido y versátil, con las opciones de tener un tornillo de posicionamiento y un eje largo.
![61 - Serie universal para armarios 61 - Serie universal para armarios](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/61-Universal-Cabinet-Latches-968x432.jpg)
Con esta serie de cierres universales para armarios, Ud. elija simplemente el tipo de accionamiento y la longitud del eje, y todo lo demás será fácil: instalación, ajuste y funcionamiento.
- Fácil de instalar, simplemente presionando el retén en el conjunto del eje
- Regular el tornillo en el trinquete permite un ajuste fácil por el usuario final, al máximo permitido por la longitud del eje
- El montaje con cazoleta plana opcional no requiere una preparación especial del panel; simplemente sujete las cazoletas con el retén a presión en el eje
- Las opciones de accionamiento incluyen tirador en L y con ranura, ambos en acero, y el modelo con pomo termoplástico
- Cazoleta de montaje disponible para conjuntos de tipo con ranura
- Herramienta de montaje de retén que simplifica y reduce el tiempo de instalación
- Carga de trabajo máxima: 110 N
- Espesor de ajuste total para el modelo con tirador en L: de hasta 32 mm
- Espesor de ajuste total para el modelo con pomo: de hasta 44,5 mm
- Espesor de ajuste total para el modelo con ranura: de hasta 57 mm
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos