ST-10A-160RA-33
Bisagra embebida con torsión constante, Asimétrico, 1.084 N⋅m Par de giro hacia adelante, 1.807 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Remache / Tornillo, Aleación de zinc, Natural
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Natural |
Forward Torque (Nm) | 1.08 |
Reverse Torque (Nm) | 1.81 |
Torque Type | Asimétrico |
Montaje | Remache / Tornillo |
Serie | Con apriete constante |
Counterbalanced | No |
Clase | ST - Bisagras embebidas con torsión constante |
La serie ST de bisagras compactas proporciona una excelente facilidad para posicionar objetos y mantenerlos en cualquier orientación. Su tamaño y valores de momento torsor se ajustan a los rangos de diseño, desde las más pequeñas webcams y electrónica de consumo, hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de puntos de venta, equipos médicos y hasta los más grandes paneles de bastidores. Las bisagras ST proporcionan un rendimiento ergonómico y elegante para realzar cualquier aplicación con un movimiento suave y consistente para una obtener una excelente sensación de precisión y calidad.
Escribir Tu Propia Revisión