R4-05-41-9A05-15
Cierres Giratorois, Tamaño micro, Dos etapas, Accionamiento directo, Versión con amortiguador integrado, Rosca 8-32, Acero, Zinc-Níque, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Zinc-Níque |
| Color | Negro |
| Stage | Dos etapas |
| Taladro de montaje | Rosca 8-32 |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Accionamiento | Directo |
| Tamaño | Micro Size |
| Style | Versión con amortiguador integrado |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.