DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, empuje para cerrar

DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, empuje para cerrar

Características y Ventajas

La serie W incorpora un brazo doble de altura ajustable que amplía la longitud y aumenta el margen de movimiento. 
  • La articulación vertical se ajusta a la altura del usuario
  • El conjunto con brazo doble oscilante con mayor longitud amplía el alcance
  • La tecnología de posicionamiento integrada permite un esfuerzo de operación controlado
  • Servicio fiable que elimina la necesidad de un ajuste o mantenimiento continuos
  • Apariencia limpia, con cubiertas integradas para la organización del cableado
  • Mínimo tiempo de instalación y extenso ciclo de vida
  • Permite pantallas de hasta 10 kg 

Opciones Disponibles

  • Dos colores distintos (también personalizable)
  • Opciones de bloqueo con pulsador de liberación

Normas y Especificaciones

  • Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 10 kg
  • Homologación VESA MIS-D, 100, C
Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, empuje para cerrar

Ver como Parrilla Lista

29 artículos

Establecer dirección descendente
  1. D7-200-802-010

    DZUS®

  2. D7-201-802-010

    DZUS®

  3. D7-285-103-161

    DZUS®

  4. D7-285-205-161

    DZUS®

  5. D7-285-102-161

    DZUS®

  6. D7-285-101-161

    DZUS®

  7. D7-285-204-161

    DZUS®

  8. D7-275-040-400

    DZUS®

  9. D7-285-203-161

    DZUS®

  10. D7-285-201-161

    DZUS®

  11. D7-275-150-400

    DZUS®

  12. D7-275-140-400

    DZUS®

  13. D7-275-135-400

    DZUS®

  14. D7-275-045-400

    DZUS®

  15. D7-285-202-161

    DZUS®

  16. D7-275-145-400

    DZUS®

  17. D7-275-050-400

    DZUS®

  18. D7-275-035-400

    DZUS®

  19. No more items to load
d19f332d41e3590aac7bd3fa07baa3c409c5ae0dfb6026c3fc9e832e34d593d4 18.223.29.51
please type in at least 2 letters...
Loading...