AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A)

El brazo con inclinación, giro y oscilación de Southco (serie A) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.

AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A)
El brazo con inclinación, giro y oscilación (serie A) permite la integración de un sencillo y fiable mecanismo de posicionamiento de pantalla tanto en aplicaciones estándar como en otras más exigentes. Los esfuerzos de operación precisamente controlados por las articulaciones evitan holguras en la pantalla, permitiendo que esta permanezca fija sin necesidad de apretar o aflojar constantemente durante el ajuste. La serie A brinda un aspecto limpio y profesional, con cubiertas integradas para la organización del cableado que eliminan el complicado y trabajoso proceso de trenzado.
  • La tecnología de posicionamiento integrada permite esfuerzos de funcionamiento controlados
  • Funcionamiento fiable, eliminando la necesidad de ajustes o mantenimientos constantes
  • Aspecto elegante, con canaleta integrada para el cableado
  • Perfil pequeño que maximiza el espacio
  • Tiempo de instalación reducido y ciclo de vida de larga duración
  • Apto para la mayoría de pantallas entre 12" y 23"
  • Permite pantallas de hasta 23 kg
  • Cuatro longitudes diferentes (también personalizables)
  • Dos colores diferentes (también personalizables)
  • Múltiples opciones de montaje (también personalizables)
  • Esfuerzo de funcionamiento personalizable
  • Conjuntos con brazo oscilante simple o dual para personalizar su alcance
  • Disponible con opción de bloqueo activado por émbolo
  • Varias longitudes (también personalizables)
  • Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 23 kg
  • Cumple con la normativa Vesa MIS-D, 100, C

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A)

Ver como Parrilla Lista

6 artículos

Establecer dirección descendente
a0df43042b21fe4a2f6f657f824feb4b1bd8b2538d801138373c8f26c3b0d658 18.218.155.110
please type in at least 2 letters...
Loading...