AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A)

El brazo con inclinación, giro y oscilación de Southco (serie A) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.

AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A)
El brazo con inclinación, giro y oscilación (serie A) permite la integración de un sencillo y fiable mecanismo de posicionamiento de pantalla tanto en aplicaciones estándar como en otras más exigentes. Los esfuerzos de operación precisamente controlados por las articulaciones evitan holguras en la pantalla, permitiendo que esta permanezca fija sin necesidad de apretar o aflojar constantemente durante el ajuste. La serie A brinda un aspecto limpio y profesional, con cubiertas integradas para la organización del cableado que eliminan el complicado y trabajoso proceso de trenzado.
  • La tecnología de posicionamiento integrada permite esfuerzos de funcionamiento controlados
  • Funcionamiento fiable, eliminando la necesidad de ajustes o mantenimientos constantes
  • Aspecto elegante, con canaleta integrada para el cableado
  • Perfil pequeño que maximiza el espacio
  • Tiempo de instalación reducido y ciclo de vida de larga duración
  • Apto para la mayoría de pantallas entre 12" y 23"
  • Permite pantallas de hasta 23 kg
  • Cuatro longitudes diferentes (también personalizables)
  • Dos colores diferentes (también personalizables)
  • Múltiples opciones de montaje (también personalizables)
  • Esfuerzo de funcionamiento personalizable
  • Conjuntos con brazo oscilante simple o dual para personalizar su alcance
  • Disponible con opción de bloqueo activado por émbolo
  • Varias longitudes (también personalizables)
  • Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 23 kg
  • Cumple con la normativa Vesa MIS-D, 100, C

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AV - Soporte de montaje - Inclinar, girar y oscilar (Serie A)

Ver como Parrilla Lista

22 artículos

Establecer dirección descendente
  1. AV-D40-25A172-76

    Latch

  2. AV-D32-23A172-76

    Latch

  3. AV-D40-25A174-76

    Latch

  4. AV-D40-33A173-76

    Latch

  5. AV-D40-33A173-50

    Latch

  6. AV-D40-33A172-50

    Latch

  7. AV-D32-23A171-76

    Latch

  8. AV-D40-33A174-50

    Latch

  9. AV-D40-33A172-76

    Latch

  10. AV-D40-33A171-76

    Latch

  11. AV-D40-33A171-50

    Latch

  12. AV-D40-25A173-50

    Latch

  13. AV-D40-25A172-50

    Latch

  14. AV-D32-23A173-76

    Latch

  15. AV-D32-23A172-50

    Latch

  16. AV-D40-33A174-76

    Latch

  17. AV-D40-25A174-50

    Latch

  18. AV-D40-25A173-76

    Latch

  19. AV-D40-25A171-76

    Latch

  20. AV-D40-25A171-50

    Latch

  21. AV-D32-23A173-50

    Latch

  22. AV-D32-23A171-50

    Latch

  23. No more items to load
336e4edbcc95bf88820f93774eb0317f73a659c8221a44b24566f909338c5680 3.137.184.154
please type in at least 2 letters...
Loading...