D5-PR35H011MCYNA
Latch
| Tipo de base | Right Angle Strip |
|---|---|
| Clase | D5 – DZUS® Cierres de ¼ de Vuelta Línea Panel |
| Cage Code | 72,794.00 |
| DFCI Number | 3590-H11-AC1Y |
| Mil-Spec | MIL-F-25173A |
Los Cierres DZUS® de ¼ de Vuelta Línea Panel D5 de Southco presenta un conjunto con vástago “remachable”, eliminando la posibilidad de caída o pérdida del panel. Diseñados para un acceso rápido y permanente, los Cierres DZUS® de ¼ de Vuelta Línea Panel D5 proporcionan un bloqueo preciso, seguro y resistente a las vibraciones para las aplicaciones más exigentes de la industria. Southco ofrece una gran variedad de cierres DZUS® D5 que proveen una funcionalidad mejorada. Además ofrecemos la línea de cierres de ¼ de vuelta D5, creada para la industria de Aeroespacio, que cumple los requisitos de para las normativas de dicha industria.