D4-X414-285SS

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Clase  D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar

La gama DZUS® D4 de Southco ofrece una amplia gama de cierres de cuarto de vuelta, receptáculos montados y accesorios, para aplicaciones de acceso rápido en muchas industrias en las que se requiere una fijación segura y resistente a las vibraciones. La gama incluye varias opciones de tamaño y estilo de cabeza/accionamiento, en materiales de acero o acero inoxidable a elegir, con una amplia selección de acabados de protección. Para mejorar la experiencia del usuario, los retenedores pueden garantizar que el cierre permanezca cautivo, evitando pérdidas, y los muelles de expulsión pueden ofrecer una confirmación visual de que la fijación está bien sujeta.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.