CM-3-4C109-NUB

CM - Cierres de leva

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Sellado
Tipo de cabeza Con cerradura
CAM Housing Length 41.00
Rotación Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Clase  CM - Cierres de leva
Proporcione tanto el aspecto como la sensación de calidad con estos elegantes Cierres de Leva. Su acabado en cromo y en negro proporcionan un aspecto externo clásico. El perceptible retén de freno indica el cierre positivo, tanto con el accionamiento tipo pomo como con cerradura.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.