AC-20-301-30

Actuador, Solo Punto o multiples puntos, con soporte de cable, paleta y carcasa negra, sin cerradura

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acceso restringido Ninguna
Opción de la cerradura Sin cerradura
Montaje Con pernos de montaje
Tipo de actuador Paddle, Pull-to-open
Acabado del tirador Cromado
Clase  AC - Actuadores

Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.