AC-11-291-11
Actuador
| Material | Retén de nylon |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Opción de la cerradura | Key Locking, Lockplug Sold Separately |
| Taladro de montaje | Rosca M6 |
| Tipo de actuador | Oval Large Handle-Flush Mount |
| Actuation Style | Single or Multi Point, Without Cable Bracket |
| Clase | AC - Actuadores |
Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.