NY-N6 Cierres de 1/4 de vuelta Nylatch
La gama de cierres DZUS® NY-N6 de Southco ofrece una serie de cierres reutilizables, de plástico, de pulsar para fijar y de cuarto de vuelta para liberar, con opciones de accionamiento ranurado o de mariposa. El cierre completo queda retenido en el panel extraíble y no requiere un receptáculo separado, y está disponible de serie en blanco o negro.
![NY-N6 Cierres de 1/4 de vuelta Nylatch NY-N6 Cierres de 1/4 de vuelta Nylatch](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/NY-N6-NYLATCH-Quarter-Turn-Fastener-968x432.jpg)
- Bajo coste de instalación; ideal para aplicaciones de ensamblaje de gran velocidad y de grandes volúmenes
- Instalación simultánea en el panel y el bastidor con un golpe ligero en la cabeza del vástago
- 1/4 de vuelta libera al panel interior, permaneciendo el vástago cautivo al panel exterior
- Añada el tirador opcional tipo mariposa para su comodidad, no incluir para conseguir un perfil bajo
- Tipos de cabeza antivandálicos o de fácil agarre
- Materiales aislantes y resistentes a la corrosión
- "Bajo coste de instalación para aplicaciones de montaje de gran volumen y alta velocidad
- Se instala simultáneamente en el panel y en el bastidor con un golpecito en la cabeza del cierre
- Un cuarto de vuelta libera el panel, pero retiene la fijación en el panel extraíble
- Estilos de cabeza a prueba de manipulaciones o de fácil agarre
- Materiales no conductores y no corrosivos".
Policarbonato ignífugo (clasificación UL94-V0) en blanco o negro
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos