N7 - Tuercas cautivas

Disminuya el tiempo de desmontaje de paneles y aprovéchese de un cierre cautivo, incluso en paneles con vástagos insertados, utilizando tuercas cautivas. Su diseño grande, moleteado, permite un acoplamiento rápido y fácil y permite al usuario final controlar la cantidad de momento torsor a aplicar.
N7 - Tuercas cautivas
Estas tuercas cautivas se instalan a presión en un taladro redondo realizado en el panel, para proporcionan una retención permanente en la tuerca. Los paneles con las tuercas cautivas y con los vástagos roscados se acoplan y se unen firmemente.
  • Acoplan rápidamente paneles con vástagos roscados
  • El pomo moleteado proporciona un agarre sólido
  • Su diseño con muelle eyector oculto permite liberar a la tuerca cuando se desatornilla completamente del vástago roscado
  • Proporcionan un alineamiento sencillo con fijaciones múltiples
  • El modelo con taladro pasante presenta un cierto juego, permitiendo que el vástago roscado sobrepase la longitud de la tuerca
  • El modelo con taladro ciego proporciona un aspecto más elegante, en el que el vástago queda encerrado en el cuerpo de la tuerca
  • Disponibles en nueve tipos de roscas imperiales y métricas para satisfacer un amplio rango de instalaciones
  • Ambas versiones disponibles en acabado brillante
  • Acabado en revestimiento negro disponible sólo para el modelo con taladro ciego
  • Para utilizar en materiales con una dureza RB 85 ó menor, tales como aceros semiducles que tengan la mitad de dureza o menor, aceros inoxidables en las condiciones deseadas y aluminios

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando N7 - Tuercas cautivas

Ver como Parrilla Lista

22 artículos

Establecer dirección descendente
  1. No more items to load
e7cca41a8ba331ff9f2656505cb923b082f342319758bf7ba4e298428453f893 13.59.26.63
please type in at least 2 letters...
Loading...