N6 - Bisagra de montaje superficial de acero inoxidable

La Bisagra de Montaje en Superficie en N6 en acero inoxidable proporciona una durabilidad y resistencia a la corrosión superior en los ambientes más exigentes. La Bisagra N6 está disponible en seis tamaños, con una gran variedad de configuraciones de hojas de bisagra, ofreciendo una máxima flexibilidad en diseño. Disponible en acero inoxidable 304 ó 316 con acabado pasivado o ultra brillante, la Bisagra N6 ofrece un aspecto elegante sin sacrificar funcionalidad.

N6 - Bisagra de montaje superficial de acero inoxidable

Su construcción completa en acero inoxidable proporciona un rendimiento de larga duración en ambientes corrosivos. Los modelos con montaje frontal simplifican la instalación.

  • Conjunto de bisagra estampada
  • Opción de acabado ultra brillante que complementa el diseño de la aplicación
  • Disponible en una gran variedad de configuraciones y tamaños de hojas de bisagra
  • Opciones de carcasa para que la instalación frontal de la tornillería permanezca oculta de una forma cómoda
  • Disponible en 6 tamaños diferentes
  • Bisagras económicas estampadas disponibles en acero inoxidable 304 y 316
  • Carcasa de montaje adhesiva opcional disponible en acero inoxidable 316 con acabado ultra brillante.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando N6 - Bisagra de montaje superficial de acero inoxidable

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 60

Establecer dirección descendente
Página
por página