HH - Cierres de cubierta

La exitosa serie de cierres de cubierta HH de Southco brinda un sólido rendimiento con un diseño de bajo perfil, lo que permite usarlos en una variedad de aplicaciones con limitaciones de espacio. El cierre de cubierta HH dispone de un tirador emergente, fácil de usar, que permite un accionamiento intuitivo y una instalación sencilla.
HH - Cierres de cubierta
El cierre de cubierta HH ofrece un rendimiento duradero y un accionamiento intuitivo para aplicaciones del sector de las telecomunicaciones y servidores.
  • Diseño de bajo perfil, fino pero resistente
  • Accionamiento sencillo con tirador emergente
  • Su flexible diseño de doble enganche montado en orificio simplifica la instalación
  • Función de cierre secundario para una mayor estabilidad
  • Construido con materiales resistentes a los rayos ultravioleta
  • Opción ultrafina disponible
  • Colores personalizables para adaptarse al diseño industrial
  • Carga de trabajo máx. recomendada en lateral: 100 N
  • Vida útil: 300 ciclos
  • Homologación RoHS
  • Homologación UL 94V0

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando HH - Cierres de cubierta

Ver como Parrilla Lista

2 artículos

Establecer dirección descendente
  1. No more items to load
f38ed504ee945b53788a9c1d4015c19e42c0b799fd50ad49d74958937015a6b6 3.16.214.145
please type in at least 2 letters...
Loading...