96 - Bisagras desmontables exteriores

Las bisagras 96 de Southco permiten que las puertas se desmonten de forma rápida, fácil y segura sin necesidad de herramientas. Con la configuración permanente permiten que las puertas no sean desmontadas, y las bisagras están disponibles en múltiples modelos para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Los acabados en acero inoxidable, cromado satinado y cromado pulido proporcionan un acabado elegante y mejoran la estética de la aplicación. La línea 96 proporciona a los diseñadores un amplio rango para una gran flexibilidad de diseño con una solución económica.
96 - Bisagras desmontables exteriores
Las bisagras 96 están disponibles en una gran variedad de tipos de instalación: en línea, desplazadas, frontal, trasera o montaje enrasado, para ajustarse a la construcción del armario o crear un aspecto exterior más elegante.
  • Desmontaje de la puerta rápido y fácil
  • Económicas, con una instalación intuitiva y simple
  • Tornillería de montaje oculta para un aspecto elegante y profesional
  • Diferentes modelos para ajustarse a diferentes aplicaciones
  • Diseño de compresión ajustable (Serie 570) que proporciona 5 mm de ajuste para acomodar tolerancias de la aplicación y variaciones de juntas de estanqueidad
  • Opciones de material y acabados múltiples, incluyendo cromado brillante, pulverizado en negro, cromado satinado y acero inoxidable pulido. Colores personalizables para ajustarse a la demandas de la aplicación
  • Disponible tanto en línea como desplazadas
  • Opciones de material en plástico, zinc, aluminio, acero, cromo y acero inoxidable

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando 96 - Bisagras desmontables exteriores

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 85

Establecer dirección descendente
Página
por página