67 - Tiradores ocultos
La serie de tiradores ocultos 67 de Southco presenta un diseño enrasado que elimina los puntos de retén y mejora el diseño industrial para aplicaciones donde el estilo y la estética resultan importantes. Las asas permanecen en el interior de la carcasa cuando no se usan y, al girarse o liberarse, ofrecen un práctico agarre para la apertura de puertas y paneles.
![67 - Tiradores ocultos 67 - Tiradores ocultos](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/67-Concealed-Pulls-968x432.jpg)
Disponibles en múltiples tamaños para satisfacer los requerimientos de espacio y carga de trabajo, la serie de tiradores ocultos 67 proporciona un práctico agarre sobresaliendo mínimamente.
- Su carcasa totalmente encastrada oculta el tirador cuando no se utiliza
- Ofrece un práctico agarre para la apertura de puertas y paneles
- Sencilla preparación del panel e instalación atornillada
- Su instalación enrasada complementa bien el diseño industrial
- Gran asa integrada con opción de pulsador que facilita el manejo
- La opción con resorte permite un rápido acceso al asa
- Disponible de serie en acabado negro o plateado
- Opción de colores personalizados para adaptarse al diseño industrial
- Todos los casquillos y carcasas de plástico cumplen la norma UL94-HB
- El asa de plástico pequeña cumple la norma UL94-V2
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: