56-171-2-012
Latch
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Púrpura |
| Tipo pomo | Prism |
| Material del pomo | Plástico |
| Montaje | Llamarada, plato grueso |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Retención en posición abierta | Con retención en posición abierta |
| Clase | 56 - Cierres de émbolo con muelle |
Los Cierres de émbolo con muelle 56 de Southco proporcionan una cómoda instalación y desmontaje de componentes. Activado con un simple tirón, estos cierres de émbolo ofrecen un posicionamiento simplificado de componentes deslizantes y una liberación rápida para facilitar la extracción. La serie de cierres 56 proporciona una excelente flexibilidad de diseños para aplicaciones con espacio limitado, y pueden utilizarse como pasador localizador en aplicaciones deslizantes o como pasador de bisagra de rápido acceso para puertas o cajones desmontables.