4C-BB-P-0750-W000
Tornillo cautivo
| Material | Acero |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo pomo | Prism - 4c |
| Material del pomo | Plástico |
| Paso de rosca | 6-32 |
| Tipo de cabeza | Combinación TORX® / Ranura |
| Montaje | A presión |
| Tamaño de la cabeza | Combinación TORX® T15 / Ranura |
| Serie | Prism-Ex |
| Espesor del panel exterior | 1.60 |
| Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.00 |
| Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.70 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.