24 - Cierres de presión autoajustables con manija en T
Obtenga la ventaja del diseño de cierre de presión autoajustable en una construcción más robusta. Este cierre le permitirá aplicar suficiente compresión para mantener las puertas unidas y sin vibraciones en aplicaciones robustas, con una apertura rápida y fácil mediante un simple tiro y giro del tirador.
La cazoleta enrasada con la manija en T plegable proporcionan el agarre suficiente sin que sobresalgan demasiado en el exterior del panel. Permiten hasta una carga de trabajo máxima de 1.110 N aplicada sobre el trinquete cuando está en contacto con el bastidor.
- Combina fuerza, versatilidad y estética en un único conjunto
- El acabado metálico brillante hacen destacar cualquier diseño de panel
- El usuario final control la cantidad de compresión a aplicar
- Disponibles también en acero inoxidable brillante y en acabados cromados
- Múltiples modelos de cierre que proporcionan una amplia gama de posibilidades de ajuste: desde 19,1 mm hasta 61,9 mm
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: