02 - Cierres magnéticos
Obtenga una gran flexibilidad en aplicaciones al utilizar estos cierres magnéticos en vez de mecanismos de cierre mecánicos. No tienen parte movibles, son ideales para puertas y armarios metálicos ligeros; toleran desalineaciones y pueden incluso utilizarse en armarios no metálicos añadiendo pletinas de contacto en acero.
![02 - Cierres magnéticos 02 - Cierres magnéticos](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/02-Magnetic-Catch-Latches--968x432.jpg)
Estos cierres magnéticos presentan varias opciones diferentes de montaje. El mecanismo magnético puede eliminar la necesidad de colocar un cierre en la puerta para obtener un aspecto más elegante y una instalación más económica.
- El cierre magnético de una sola pieza puede utilizarse para cerrar puertas metálicas o unirse a un percutor metálico fijado en superficies no metálicas
- Los modelos a presión se instalan fácilmente en un único taladro de montaje
- Disponibles soportes de montaje mediante tornillos y pletinas de acero con adhesivo para aplicaciones en materiales no férricos
- Con fuerzas de separación relativamente pequeñas que mantienen firmemente cerradas las puertas, sólo se requiere un simple toque para su apertura o cierre
- Soportes de montaje mediante tornillos y pletinas de acero con adhesivo disponibles para todos los modelos
- Montaje lateral disponible mediante adhesivo de montaje o mediante accesorio de soporte
- Modelos rectangulares a presión disponibles en blanco o negro; el modelo redondo sólo está disponible en negro
- Soportes de montaje disponibles para los cierres magnéticos rectangulares para instalar en los bastidores donde no se puede realizar un taladro
- Pletinas autoadhesivas y para montar con tornillos disponibles para todos los modelos (pedir por separado)
- Clasificación de resistencia a la llama (carcasa de plástico sólo): UL94-HB
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: