The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-20-103-52
オーバーセンータラッチ, Sサイズ, Exposed Mount, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
制限なし |
据えつけのスタイル |
露出(外側から見える)取付 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
タイプ |
Receptacle |
製品 |
TL : オーバーセンータラッチ |
DFCI 品番 |
7883-7-SS |
Link Style |
ロングカーブ |
サウスコのオーバーセンタ-ラッチはレバー動作やオーバーセンター動作の応用で機能を向上させ、二枚のパネルを引き付けて安全に固定します。多様なラッチのサイズと様々なアプリケーション用にデザインも豊富に取り揃えております。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
599
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
6
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|