R4-99-308-50
Cierre de impacto Rotatorio, Con cerradura, Optional Cerradura electrónica, Perfil bajo , Accionamiento manual, Recubrimiento pulverizado negro
Acceso restringido | Con cerradura |
---|---|
Montaje | Threadstud and Nut |
Clase | EA-R01 - Controladora Remota por Radiofrecuencia sin Cables |
Proporciona una capacidad de bloqueo y desbloqueo cómoda y que ahorra tiempo a múltiples con los multiples puntos de acceso, añadiendo una seguridad indispensable a los vehículos ajenos a la industria del automóvil. Diseñado específicamente para las necesidades ambientales y de almacenamiento de camiones utilitarios, embarcaciones marinas, vehículos recreativos y ambulancias, el EA-R01 emite una confirmación visual y sonora, eliminando la necesidad de comprobar manualmente los compartimentos de manera individual.
Escribir Tu Propia Revisión