Cierres de leva

Nuestros cierres de leva ofrecen una solución versátil y rentable para asegurar puertas, paneles, tapas y recintos en una amplia gama de industrias. Estos dispositivos de bloqueo simples pero confiables utilizan un mecanismo de leva giratoria para proporcionar un cierre seguro, lo que los hace ideales para aplicaciones donde el acceso rápido y la seguridad son esenciales. Desde armarios y recintos hasta máquinas expendedoras y buzones, nuestros cierres de leva ofrecen un rendimiento consistente y una operación sencilla.

Cierres de leva

Características clave:

  • Mecanismo de leva fiable: Proporciona una acción de bloqueo positiva para un cierre seguro y consistente.
  • Amplia gama de estilos y tamaños: Disponible en varios tipos de cuerpo, estilos de leva y tamaños para adaptarse a diversos requisitos.
  • Construcción duradera: Fabricado con materiales robustos como zinc fundido a presión y acero inoxidable para un rendimiento duradero.

Beneficios clave:

  • Seguridad mejorada: Ofrece un cierre confiable para proteger el contenido.
  • Operación fácil de usar: Fácil de abrir y cerrar con una acción de leva simple.
  • Amplia compatibilidad: Adecuado para numerosas industrias y aplicaciones.
  • Eficiencia en costos: Ofrece una solución asequible sin comprometer la calidad.
  • Aplicaciones: Nuestros cierres de leva se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo armarios, máquinas expendedoras, buzones, taquillas, muebles, máquinas recreativas, transporte y equipos industriales.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de leva

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 176

Establecer dirección descendente
  1. CM-9-1B109-21B-KA

    CM - Cierres de leva

  2. CM-9-1C109-21B-KA

    CM - Cierres de leva

  3. PT-T009

    Leva

  4. CM-9-1C109-21B-KD

    CM - Cierres de leva

  5. PT-T409

    Leva

por página