AV-D32-46D171-50
Latch
Max Display Load | 7.00 |
---|---|
Material | Aleación de aluminio |
Color | Negro |
Opción de la cerradura | Sin cerradura |
Tipo de montaje | Rail Mount |
Serie | AV-D32 |
Clase | AV – Brazo extensible doble (Serie D) |
Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
El brazo extensible doble de Southco (serie D) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.
Escribir Tu Propia Revisión