The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュ引手ラッチ, Lサイズ, 無制限, 19-20.5 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
M1-25-61-18
フラッシュ引手ラッチ, Lサイズ, 無制限, 19-20.5 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
製品仕様
材質 |
316ステンレス鋼 |
仕上げ |
電解研磨 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
自動再ロック |
グリップタイプ |
固定 |
取りつけ |
取付用ブラケット |
外側のパネル厚さ |
2.00 |
最大外側パネル厚 |
12.00 |
Grip - Minimum (mm) |
19.50 |
Grip - Maximum (mm) |
20.50 |
外形 |
低頭 |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
279
|
2024-05-06
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
71
|
2024-05-07
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
43
|
2024-05-07
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
5
|
2024-05-06
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|