材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | 光沢 |
アクセス制限 | 制限なし |
グリップタイプ | 調整式 |
据えつけのスタイル | 単穴取付 |
ヘッドスタイル | ノブスタイル |
シリーズ | 規格 |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 13.00 |
Grip - Minimum (mm) | 25.40 |
Grip - Maximum (mm) | 28.60 |
カムは、接続されている | はい |
回転 | タイプB - 反時計回りでラッチ |
製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
取付穴サイズ | 13.5mm |
振動、密閉、品質が最重要とされる用途で迅速かつ安全に閉鎖するために設計されています。サウスコ独自のバイスアクションラッチ機構は、さまざまなボディとヘッドスタイルと組み合わせることができ、特定の取りつけと用途条件に合うよう設計されています。
あなたのレビューを投稿する